Rosta Aufhängung Einheiten DK-A

Rosta Aufhängung Einheiten DK-A
Multi-purpose shock absorber that offers three functions: spring, damper, and bearing. DK-A uses aluminum alloy for the outer and inner shells.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DK-A-15X25
DK-A-15X40
DK-A-18X30
DK-A-38X80
DK-A-38X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø D
(ø)
Maß L
(mm)

65.28 €

1 8 Arbeitstage 103625

76.55 €

1 10 Arbeitstage 103640

79.86 €

1 10 Arbeitstage 104530

189.66 €

1 10 Arbeitstage 108080

262.86 €

1 10 Arbeitstage 1080120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sonstige Spezifikationen Aufhängung für Grundkörper Werkstoff Außenhülle Rundsäule aus Aluminiumlegierung
Werkstoff Innenhülle Montagebohrung, Aluminum Zulässiger Verdrehwinkel(Grad) 30

Technischer Support