Konfigurierbar in Werkstoff Messing, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 40 - 110, / , Zahnradbreite 2 mm, / , Modul 0.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 3 mm
Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und bemerkenswerte Stabilität aus und sind dadurch wie gemacht für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Sie haben zwischen 40 und 110 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 2 mm aufweist. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 3 mm. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.5 mm. Die Zahnräder sind aus Messing gefertigt. Es gibt sie in der Bauform B.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl - Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | |
5.94 € 2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | |
6.97 € 3.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | |
9.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | ||
9.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | |
9.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 58 | ||
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | ||
10.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 64 | |
10.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | |
10.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 68 | ||
8.82 € 4.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | |
11.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 72 | |
9.14 € 5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | |
9.25 € 4.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | |
12.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 84 | ||
10.09 € 5.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | ||
12.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | |
14.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 95 | |
12.58 € 6.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | |
18.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 105 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung, Gewinde | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) | 3 | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form B | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
[B] Zahnbreite(mm) | 2 | Toleranz - Wellenbohrung | H8 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9–10 oder gleichwertig |
Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Fertiges Produkt |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN CW614N Äquiv. / C3713 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl - Zähne
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften