Stirn-Zahnräder / S50DM□□B-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B / POM / schwarz

Stirn-Zahnräder / S50DM□□B-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B / POM / schwarz
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
JIS N11 class plastic spur gear. Injection molded product, and so costs are kept down.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S50DM40B-0303
S50DM100B-0303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne

3.04 €

1.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1040

4.51 €

2.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) 3 Werkstoff Kunststoff
Form Form B Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA
Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA
[B] Zahnbreite(mm) 3 Toleranz - Wellenbohrung Nicht wählbar Genauigkeit(JIS alt) Klasse 11 oder gleichwertig
Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung
Werkstoff (Einzelheiten) POM Schwarz (Polyacetal) Form (Details) B4

Technischer Support