Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S50S80BF-0506-H-16
Teilenummer
|
---|
S50S80BF-0506-H-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Wärmebehandlung | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 16 | Form B | NA | 80 | 5 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | 28 | BF |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz - Wellenbohrung
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Wärmebehandlung
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften