Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S50S50B-0504H
Teilenummer
|
---|
S50S50B-0504H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Wärmebehandlung | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Form B | [induktionsgehärtet] Induktionsgehärtete Zahnspitze | 50 | 5 | Nicht wählbar | Klasse 9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / S50S□□K-□□□ / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B, K / weich, induktiv gehärtet / Stahl, die Teilenummer ist S50S50B-0504H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S50S50B-0504H.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wärmebehandlung
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S50S120B*0508 |
S50S12K-1007 |
S50S14K-1008 |
S50S54B*0505 |
S50S55B*0505 |
S50S60B*0506 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Wärmebehandlung | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 8 | Form B | NA | 120 | 5 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen | Fertiges Produkt | - | - | - | - | ||
7.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | Form K | NA | 12 | 10 | H8 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | |
7.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | Form K | NA | 14 | 10 | H8 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | |
11.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Form B | NA | 54 | 5 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen | Fertiges Produkt | - | - | - | - | ||
15.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Form B | NA | 55 | 5 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen | Fertiges Produkt | - | - | - | - | ||
13.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Form B | NA | 60 | 5 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen | Fertiges Produkt | - | - | - | - |