Pneumatik Steckverbinder / FR12-00U / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / FR12-00U / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm | 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



TAIYO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 bis 12 mm, 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FR12-00U

Teilenummer
FR12-00U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.89 €

4.82 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Standard (PBT) Werkstoff Gewinde Standard (Messing) Dichtungswerkstoff Standard (NBR)
Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder Betriebstemperatur(°C) -5::60 Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 12
Rohraußen-Ø D (D1)(φ) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / FR12-00U / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist FR12-00U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR12-00U.

Technischer Support