Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S1D60B-0608-H-10
Teilenummer
|
---|
S1D60B-0608-H-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Werkstoff - Metallbuchse | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Form (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | Form B | 60 | 6 | Nicht wählbar | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | B1 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9 oder gleichwertig | Werkstoff (Einzelheiten) | POM Weiß (Polyacetal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Metallbuchse
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Form (Details)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften