Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S1D120B-0608
Teilenummer
|
---|
S1D120B-0608 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Werkstoff - Metallbuchse | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Form (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | Form B | 120 | 6 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | B1 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9 oder gleichwertig | Werkstoff (Einzelheiten) | POM Weiß (Polyacetal) |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / S1D12A-1206 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Form A, B / POM / weiss, die Teilenummer ist S1D120B-0608.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1D120B-0608.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff - Metallbuchse
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Form (Details)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S1D100B-0608 |
S1D12A-1206 |
S1D14A-1206 |
S1D15A-1206 |
S1D16A-1206 |
S1D17B*0804 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Werkstoff - Metallbuchse | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Form (Details) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | Form B | 100 | 6 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | B1 | ||
7.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | Form A | 12 | 12 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | A1 | |
4.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | Form A | 14 | 12 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | A1 | ||
8.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | Form A | 15 | 12 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | A1 | ||
8.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | Form A | 16 | 12 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | A1 | ||
6.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Form B | 17 | 8 | Nicht wählbar | - | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen | Fertiges Produkt | - | - | B1 |