Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S1S20BF-1005-P-10
Teilenummer
|
---|
S1S20BF-1005-P-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 10 | Form B | 20 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M4 | M4×3 | - | - | 16 | BF | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / S1S8L-1206 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Form A, B, K, L / Stahl, die Teilenummer ist S1S20BF-1005-P-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1S20BF-1005-P-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz - Wellenbohrung
Nutbreite(mm)
Tiefe der Passfedernut(mm)
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S1S100B-1012 |
S1S100B-1012-N-16 |
S1S105A-0610F |
S1S20BF-1005-P-7 |
S1S20BF-1005-P-8 |
S1S20BF-1005-P-9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | Form B | 100 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | Form B | 100 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Nut + Gewindebohrung | Fertiges Produkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 105 | 6 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 7 | Form B | 20 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M4 | M4×3 | - | - | 16 | BF | - | - | - | - | ||
17.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 8 | Form B | 20 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M4 | M4×3 | - | - | 16 | BF | - | - | - | - | ||
17.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 9 | Form B | 20 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M4 | M4×3 | - | - | 16 | BF | - | - | - | - |