Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S1S90BF-1010-N-17
Teilenummer
|
---|
S1S90BF-1010-N-17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 17 | Form B | 90 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Nut + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M5 | M5×4 | 5 | 2.3 | 65 | BF | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / S1S8L-1206 / geradverzahnt / Modul 1.0 / Form A, B, K, L / Stahl, die Teilenummer ist S1S90BF-1010-N-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1S90BF-1010-N-17.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz - Wellenbohrung
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Nutbreite(mm)
Tiefe der Passfedernut(mm)
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S1S100B-1012 |
S1S100B-1012-N-16 |
S1S105A-0610F |
S1S90BF-1010-P-11 |
S1S90BF-1010-P-12 |
S1S90BF-1010-P-13 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | Form B | 100 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Federnut, Gewinde | 16 | Form B | 100 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Nut + Gewindebohrung | Fertiges Produkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 105 | 6 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 11 | Form B | 90 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M4 | M4×3 | - | - | 65 | BF | - | - | - | - | ||
39.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 12 | Form B | 90 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M4 | M4×3 | - | - | 65 | BF | - | - | - | - | ||
39.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 13 | Form B | 90 | 10 | - | - | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Produkt mit Vorbohrung | M5 | M5×4 | - | - | 65 | BF | - | - | - | - |