Konfigurierbar in Werkstoff Stahl, / , Bauform Form A1, Form B1, Form K2, Form L1, Form L2, Form A, Form B, Form K oder Form L, / , Zähnezahl 8 - 120, / , Zahnradbreite 8 - 15 mm, / , Modul 1.25 mm, / , Bohrungsdurchmesser 5 - 50 mm
Die strapazierfähigen und langlebigen Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) vereinen Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Präzision. Ihre Stärke liegt in der konstanten Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter schwierigen Bedingungen. Sie haben zwischen 8 und 120 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 8 bis 15 mm aufweist. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 5 bis 50 mm ab, um Ihre Anwendung präzise zu unterstützen. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 1.25 mm erhältlich. Gefertigt aus hochwertigem Stahl, überzeugen die Zahnräder durch ihre enorme Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen gewährleisten sie eine hervorragende mechanische Festigkeit. Es besteht die Wahl zwischen den Bauformen A1, B1, K2, L1, L2, A, B, K und L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Form (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.55 € 10.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 7 | Form L | 8 | 15 | - | Klasse 8–9 oder gleichwertig | L1 | ||
14.03 € 8.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 13.3 | Form L | 8 | 15 | - | Klasse 8–9 oder gleichwertig | L2 | ||
16.70 € 8.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 17.1 | Form L | 11 | 15 | - | Klasse 8–9 oder gleichwertig | L2 | ||
5.80 € 2.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 6 | Form A | 16 | 15 | H7 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | A1 | ||
6.45 € 3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 6 | Form A | 17 | 15 | H7 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | A1 | ||
10.15 € 4.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form B | 22 | 15 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
8.57 € 4.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | Form B | 23 | 10 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
7.00 € 4.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | Form A | 25 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
9.34 € 4.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 8 | Form B | 25 | 10 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
12.41 € 6.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form B | 27 | 15 | H8 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
8.08 € 4.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 32 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
7.99 € 3.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 34 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
10.74 € 5.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form A | 34 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
14.08 € 6.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form B | 34 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
8.42 € 5.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 35 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
9.65 € 4.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form A | 35 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
15.24 € 8.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form B | 35 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
8.50 € 4.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 36 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
12.70 € 5.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form B | 36 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
11.67 € 6.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 10 | Form A | 44 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
14.08 € 7.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form A | 52 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
16.92 € 8.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form A | 58 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
33.86 € 15.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 14 | Form B | 62 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
20.28 € 10.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 12 | Form A | 64 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
36.18 € 17.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 14 | Form B | 64 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | B1 | ||
23.58 € 13.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 14 | Form A | 65 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
42.09 € 19.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 16 | Form A | 85 | 13 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 | ||
33.97 € 15.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 16 | Form A | 90 | 8 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | A1 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Form (Details)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften