Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S1.5S35B-1010F-P-22
Teilenummer
|
---|
S1.5S35B-1010F-P-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Form (Details) | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 22 | Form B | 35 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Fertiges Produkt | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / S1.5Sxx / geradverzahnt / Modul 1.5 / Form A, B, K, L / Stahl, die Teilenummer ist S1.5S35B-1010F-P-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S1.5S35B-1010F-P-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
Tiefe der Passfedernut(mm)
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Form (Details)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S1.5S100B-1618 |
S1.5S10L-1812 |
S1.5S10L-1819F |
S1.5S35B-1010F-P-23 |
S1.5S35B-1010F-P-24 |
S1.5S35B-1010F-P-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Form (Details) | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 18 | Form B | 100 | 16 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
24.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | Form L | 10 | 18 | - | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | |
17.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 19 | Form L | 10 | 18 | - | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | L2 | - | - | - | - | ||
26.88 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 23 | Form B | 35 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Fertiges Produkt | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - | |
26.88 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 24 | Form B | 35 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Fertiges Produkt | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - | |
26.88 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 25 | Form B | 35 | 10 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | Fertiges Produkt | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - |