Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S2S100B-1218
Teilenummer
|
---|
S2S100B-1218 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Form (Details) | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 18 | Form B | 100 | 12 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Nutbreite(mm)
Tiefe der Passfedernut(mm)
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Form (Details)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften