Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S2S14A-1410-H-14
Teilenummer
|
---|
S2S14A-1410-H-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Form (Details) | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 14 | Form A | 14 | 14 | H7 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / S2Sxx / geradverzahnt / Modul 2.0 / Form A, B, K, L / Stahl, die Teilenummer ist S2S14A-1410-H-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S2S14A-1410-H-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Gewindebohrung
Gewindestiftgröße
Nutbreite(mm)
Tiefe der Passfedernut(mm)
Durchmesser der Nabe(mm)
Grundwerkstoff
Ausführung
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Form (Details)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S2S100B-2020 |
S2S10L-2216 |
S2S12K-2210 |
S2S14A-1410-H-15 |
S2S14A-1410-H-16 |
S2S14A-1410-H-17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Genauigkeit (JIS alt) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Größe Gewindebohrung | Gewindestiftgröße | Nutbreite (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Durchmesser der Nabe (mm) | Grundwerkstoff | Form (Details) | Stellschraube (Zubehör) | Nutabmessung b(Seite JS9) | Nutabmessung t | Schlüsselwerkstoff (Zubehör) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | Form B | 100 | 20 | H7 | Klasse 8 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
30.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 16 | Form L | 10 | 22 | - | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | Form K | 12 | 22 | H8 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Runde Bohrung gedrehtes Finish | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | K2 | - | - | - | - | ||
14.10 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 15 | Form A | 14 | 14 | H7 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | |
14.10 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 16 | Form A | 14 | 14 | H7 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | |
14.10 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 17 | Form A | 14 | 14 | H7 | Klasse 8–9 oder gleichwertig | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Rundbohrung | Produkt mit Vorbohrung | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |