Klauen-Kupplungen / ALS-B / Klauenscheibe: PU, Shore A97 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Klauen-Kupplungen / ALS-B / Klauenscheibe: PU, Shore A97 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
Element hardness 97JIS A used, designed to use preliminary compression with no backlash. Supports a wide range of applications, from simple servo to general purpose motor with high torque.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ALS-030-B-12H-12H

Teilenummer
ALS-030-B-12H-12H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Bohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Keilnut Standard

39.76 €

1 11 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel1212Aluminium10.01 bis 20.00303510,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur12.5159000.02 bis 0.20.171-0.2~+1.06,13 × 10-6Verarbeitete Produkte WellenbohrungNut + Gewindebohrungd1, d2: neu JIS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Anwendung Standard Werkstoff - Puffer PU-Garn
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::80

Technischer Support