Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALS-040-B-8B-10B
Teilenummer
|
---|
ALS-040-B-8B-10B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.22 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 8 | 10 | Aluminium | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 8 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 4,00 × 10-6 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Anwendung | Standard | Werkstoff - Puffer | PU-Garn |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / ALS-B / Klauenscheibe: PU, Shore A97 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist ALS-040-B-8B-10B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALS-040-B-8B-10B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Ausführung
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ALS-030-B-10-12 |
ALS-030-B-10-12H |
ALS-030-B-10-14 |
ALS-040-B-8B-12B |
ALS-040-B-8B-14B |
ALS-040-B-8B-15B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 10 | 12 | Aluminium | 10.01 bis 20.00 | 30 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 12.5 | 15900 | 0.02 bis 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6,13 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
39.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 10 | 12 | Aluminium | 10.01 bis 20.00 | 30 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 12.5 | 15900 | 0.02 bis 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6,13 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
39.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 10 | 14 | Aluminium | 10.01 bis 20.00 | 30 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 12.5 | 15900 | 0.02 bis 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6,13 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
68.22 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 8 | 12 | Aluminium | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 8 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 4,00 × 10-6 | - | - | - | ||
68.22 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 8 | 14 | Aluminium | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 8 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 4,00 × 10-6 | - | - | - | ||
68.22 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 8 | 15 | Aluminium | 5.01 bis 10.00 | 40 | 66 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 8 | 10000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | -0.5~+1.2 | 4,00 × 10-6 | - | - | - |