Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALS-030-B-14-14
Teilenummer
|
---|
ALS-030-B-14-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 14 | 14 | Aluminium | 10.01 bis 20.00 | 30 | 35 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 12.5 | 15900 | 0.02 bis 0.2 | 0.17 | 1 | -0.2~+1.0 | 6,13 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Anwendung | Standard | Werkstoff - Puffer | PU-Garn |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften