Klauen-Kupplungen / ALS-Y / Klauenscheibe: PU, Shore A90 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Klauen-Kupplungen / ALS-Y / Klauenscheibe: PU, Shore A90 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Element hardness 90JIS A is used. Designed to distribute pre-compression for no backlash use. ALS-R Type greater suppression of shaft reaction force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ALS-065-Y-20-24N

Teilenummer
ALS-065-Y-20-24N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Bohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Keilnut Standard

130.00 €

1 24 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel2024Aluminium50.01 bis 100.0065904,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur9574000.02 bis 0.20.1510~+1.53,57 × 10-4Verarbeitete Produkte WellenbohrungNut + Gewindebohrungd1: alt JIS (Typ 2) / d2: neuer Standardmotor kompatibel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber Werkstoff - Puffer PU-Garn
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::80

Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / ALS-Y / Klauenscheibe: PU, Shore A90 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist ALS-065-Y-20-24N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALS-065-Y-20-24N.

Produktvarianten

Teilenummer
ALS-014-Y-3-5
ALS-014-Y-3-6
ALS-014-Y-3-6.35
ALS-065-Y-20-25
ALS-065-Y-20-25H
ALS-065-Y-20-28
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Bohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Keilnut Standard

26.11 €

1 24 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel35Aluminium1.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur1.2341000.02 bis 0.20.110~+0.61,91 × 10-7Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrungd1, d2: alt JIS (Typ 2)

26.11 €

1 24 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel36Aluminium1.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur1.2341000.02 bis 0.20.110~+0.61,91 × 10-7Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrungd1, d2: alt JIS (Typ 2)

26.11 €

1 24 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel36.35Aluminium1.01 bis 3.00142210,001 bis 78,000Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur1.2341000.02 bis 0.20.110~+0.61,91 × 10-7Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrungd1, d2: alt JIS (Typ 2)

130.00 €

1 24 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel2025Aluminium50.01 bis 100.0065904,001 bis 10,000Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur9574000.02 bis 0.20.1510~+1.53,57 × 10-4Verarbeitete Produkte WellenbohrungNut + Gewindebohrungd1, d2: alt JIS (Typ 2)

104.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel2025Aluminium50.01 bis 100.0065904,001 bis 10,000Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur9574000.02 bis 0.20.1510~+1.53,57 × 10-4Verarbeitete Produkte WellenbohrungNut + Gewindebohrungd1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS

130.00 €

1 24 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel2028Aluminium50.01 bis 100.0065904,001 bis 10,000Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur9574000.02 bis 0.20.1510~+1.53,57 × 10-4Verarbeitete Produkte WellenbohrungNut + Gewindebohrungd1, d2: alt JIS (Typ 2)

Technischer Support