Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALS-055-Y-24H-28
Teilenummer
|
---|
ALS-055-Y-24H-28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 24 | 28 | Aluminium | 20.01 bis 50.00 | 55 | 78 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur | 35 | 8700 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 1,66 × 10-4 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung | d1: neu JIS / d2: alt JIS (Typ 2) |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Werkstoff - Puffer | PU-Garn |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / ALS-Y / Klauenscheibe: PU, Shore A90 / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist ALS-055-Y-24H-28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALS-055-Y-24H-28.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ALS-014-Y-3-5 |
ALS-014-Y-3-6 |
ALS-014-Y-3-6.35 |
ALS-055-Y-24H-28H |
ALS-055-Y-24H-28N |
ALS-055-Y-24N-24N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 5 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 6 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
22.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 3 | 6.35 | Aluminium | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 1.2 | 34100 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1,91 × 10-7 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
71.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 24 | 28 | Aluminium | 20.01 bis 50.00 | 55 | 78 | 4,001 bis 10,000 | Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 35 | 8700 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 1,66 × 10-4 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung | d1, d2: neu JIS | ||
71.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 24 | 28 | Aluminium | 20.01 bis 50.00 | 55 | 78 | 4,001 bis 10,000 | Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 35 | 8700 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 1,66 × 10-4 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung | d1: neu JIS / d2: neuer Standardmotor kompatibel | ||
71.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 24 | 24 | Aluminium | 20.01 bis 50.00 | 55 | 78 | 4,001 bis 10,000 | Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | 35 | 8700 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 1,66 × 10-4 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung | d1, d2: neuer Standardmotor kompatibel |