Tragrollen für Rollenbahnen / CTR490N-A, Typ CTR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / CTR490N-A, Typ CTR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Compact design with a frame internal radius of 500 mm. Transport distance and roller width can be specified within the range of 305 - 690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTR490N-A

Teilenummer
CTR490N-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.84 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Kegel Wellentyp Mit Welle
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7
Breite W(mm) 490 Eigenschaften Standard Lauffläche Nv
Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl Last (Standard)(N) 686.5
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Sie befinden sich auf der Seite für Tragrollen für Rollenbahnen / CTR490N-A, Typ CTR / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch, die Teilenummer ist CTR490N-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTR490N-A.

Technischer Support