Tragrollen für Rollenbahnen / ES□□□-□, Typ ES / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / ES□□□-□, Typ ES / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Stainless steel roller with minimum roller diameter of ⌀18. Optimal for transport of ultra-small materials. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES90N-A
ES150N-A
ES150N-N
ES240N-N
ES305N-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)
Last (Standard)
(N)

21.91 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle90147.1

23.67 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle150147.1

23.36 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle150147.1

26.49 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle240107.9

30.08 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle30588.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 18 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support