Tragrollen für Rollenbahnen / QS□□□-□, Typ QS / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / QS□□□-□, Typ QS / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
Stronger version of KS. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90-690 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QS90N-A
QS90N-N
QS150N-A
QS150N-N
QS240N-A
QS240N-N
QS305N-A
QS305N-N
QS390N-A
QS390N-N
QS490N-A
QS490N-N
QS620N-A
QS620N-N
QS690N-A
QS690N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellentyp Breite W
(mm)

31.37 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle90

31.37 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle90

35.36 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle150

35.36 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle150

41.69 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle240

41.69 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle240

45.86 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle305

45.86 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle305

51.65 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle390

51.65 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle390

58.34 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle490

58.34 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle490

67.58 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle620

67.58 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle620

72.47 €

1 8 Arbeitstage Mit Welle690

72.47 €

1 8 Arbeitstage Ohne Welle690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 38.1 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl
Last (Standard)(N) 392.3 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Lagerausführung Standardlager

Technischer Support