Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-M |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MN |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MNP6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-MP6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-N |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-NP6 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebsdruck (MPa) | Mit/ohne Schalter | Dämpfer | Piping Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | kA | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Standard | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Doppelstange | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung / Doppelter Hub | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.1~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | kA | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | Verfügbar | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Standard | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Mit Stangenarretierung | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf fluoropolymer basierendem Material (teilweise Beschichtung) | 0.07~0.7 | Verfügbar | kA | Rc Screws |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Grundkörper, Form | Blockform | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | kA | Ventile | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stange, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Mit/ohne Schalter
Dämpfer
Piping Screw Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wenn die Schalterauswahl erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie „Schalter“, „Leiterlänge“ und „Schalterzahl“ auswählen.