Linearschlittenzylinder der Serie LCM mit komplexer Funktion

Linearschlittenzylinder der Serie LCM mit komplexer Funktion
Linear slide cylinder combined with high accuracy and high rigidity with the smallest size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LCM-4.5-5-[L,​R]
LCM-4.5-5-[L,​R]-P73
LCM-4.5-10-[L,​R]
LCM-4.5-10-[L,​R]-P73
LCM-6-5-[L,​R]
LCM-6-5-[L,​R]-P73
LCM-6-10-[L,​R]
LCM-6-10-[L,​R]-P73
LCM-6-15-[L,​R]
LCM-6-15-[L,​R]-P73
LCM-8-5-[L,​R]
LCM-8-5-[L,​R]-P73
LCM-8-10-[L,​R]
LCM-8-10-[L,​R]-P73
LCM-8-15-[L,​R]
LCM-8-15-[L,​R]-P73
LCM-8-20-[L,​R]
LCM-8-20-[L,​R]-P73
LCM-A-4.5-5-[L,​R]
LCM-A-4.5-10-[L,​R]
LCM-A-6-5-[L,​R]
LCM-A-6-10-[L,​R]
LCM-A-6-15-[L,​R]
LCM-A-8-5-[L,​R]
LCM-A-8-10-[L,​R]
LCM-A-8-15-[L,​R]
LCM-A-8-20-[L,​R]
LCM-P-4.5-5-[L,​R]
LCM-P-4.5-10-[L,​R]
LCM-P-6-5-[L,​R]
LCM-P-6-10-[L,​R]
LCM-P-6-15-[L,​R]
LCM-P-8-5-[L,​R]
LCM-P-8-10-[L,​R]
LCM-P-8-15-[L,​R]
LCM-P-8-20-[L,​R]
LCM-R-4.5-5-[L,​R]
LCM-R-4.5-10-[L,​R]
LCM-R-6-5-[L,​R]
LCM-R-6-10-[L,​R]
LCM-R-6-15-[L,​R]
LCM-R-8-5-[L,​R]
LCM-R-8-10-[L,​R]
LCM-R-8-15-[L,​R]
LCM-R-8-20-[L,​R]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Min. Betriebsdruck
(MPa)
Zulässiges statisches Moment MA
(Nm)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(Nm)
Specifications Oil And Dust Resistant Direction of Piping
1 12 Arbeitstage 5424.518100.20.240.220.29Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 5424.518100.20.240.220.29Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 10424.518100.20.240.220.29Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 10424.518100.20.240.220.29Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1044620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1044620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1549620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1549620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1044824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1044824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 11 Arbeitstage 1554824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 11 Arbeitstage 1554824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 2054824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 2054824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 5424.518100.20.240.220.23Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 10424.518100.20.240.220.23Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 11 Arbeitstage 544620120.20.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 14 Arbeitstage 1044620120.20.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1549620120.150.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1044824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1554824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 2054824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 5424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 10424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 11 Arbeitstage 544620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 14 Arbeitstage 1044620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1549620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 19 Arbeitstage 1044824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 10 Arbeitstage 1554824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 2054824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 5424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 10424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 14 Arbeitstage 1044620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1549620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 544824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 14 Arbeitstage 1044824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 1554824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 Arbeitstage 2054824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schiebetisch Tabelle Werkstoffe Stainless Steel Umgebungsbedingungen General Purpose
Führung Linear Guide Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) 30::500 Max. Betriebsdruck(MPa) 0.7
Tisch, Parallelität(µm) 0.03 Anschluss-Ø M3

Technischer Support