Reedschalterkontakt / Modulares Design SELEX FRL, Reedschalterkontakt, mechanischer Kompaktdruckschalter, P1100-W (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P1100-[6,​8]-W-4
P1100-[6,​8]-W-4-[3,​5]
P1100-[6,​8]-W
P1100-[6,​8]-W-[3,​5]
P1100-[6,​8]-W-B11W4
P1100-[6,​8]-W-B11W4-[3,​5]
P1100-[6,​8]-W-B11W
P1100-[6,​8]-W-B11W-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W-4
P1100-[6,​8]L-W-4-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W
P1100-[6,​8]L-W-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W-B11W4
P1100-[6,​8]L-W-B11W4-[3,​5]
P1100-[6,​8]L-W-B11W
P1100-[6,​8]L-W-B11W-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W-4
P1100-[6,​8]R-W-4-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W
P1100-[6,​8]R-W-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W-B11W4
P1100-[6,​8]R-W-B11W4-[3,​5]
P1100-[6,​8]R-W-B11W
P1100-[6,​8]R-W-B11W-[3,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrverbindung, Richtung Additives Branch Direction Fitting for atmosphere inlet port provided (M3 elbow) Lead Wire Length Specifications
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomNA1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-Joiner Set and GasketLeft/Right, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomNA1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/4-T-Type Bracket (B110) and GasketLeft/Right, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketRight, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketRight, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketRight, BottomNA1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketRight, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomNA1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketRight, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketLeft, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketLeft, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketLeft, BottomNA1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenJoiner Set and GasketLeft, BottomNA3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomAvailable1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomAvailable3 m / 5 mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomNA1mWhite Type
1 14 Arbeitstage InnengewindeRc(R)1/8 / 1/42 RichtungenT-Type Bracket (B110) and GasketLeft, BottomNA3 m / 5 mWhite Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft Ausgabemethode Kontakt
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei Druckart Standard Betriebstemperaturbereich(℃) 5::60
Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 1 Haupteinheits-Material Aluminium-Druckgusslegierung
Display Skala Antriebskomponente Skala IP IP20

Technischer Support