Modularer Luftfilter - Standardserie Weiß

Modularer Luftfilter - Standardserie Weiß
Modular design. Long life with a double element structure. O-ring drop prevention. Filter element with integrated one-touch connection and disconnection

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F1000-[6,​8]-W
F1000-[6,​8]-W-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-F1
F1000-[6,​8]-W-F1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-F1X1
F1000-[6,​8]-W-F1X1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-F1Z
F1000-[6,​8]-W-F1Z-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-F1ZX1
F1000-[6,​8]-W-F1ZX1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-X1
F1000-[6,​8]-W-X1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-Z
F1000-[6,​8]-W-Z-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]-W-ZX1
F1000-[6,​8]-W-ZX1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W
F1000-[6,​8]G-W-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-F1
F1000-[6,​8]G-W-F1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-F1X1
F1000-[6,​8]G-W-F1X1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-F1Z
F1000-[6,​8]G-W-F1Z-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-F1ZX1
F1000-[6,​8]G-W-F1ZX1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-X1
F1000-[6,​8]G-W-X1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-Z
F1000-[6,​8]G-W-Z-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]G-W-ZX1
F1000-[6,​8]G-W-ZX1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W
F1000-[6,​8]N-W-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-F1
F1000-[6,​8]N-W-F1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-F1X1
F1000-[6,​8]N-W-F1X1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-F1Z
F1000-[6,​8]N-W-F1Z-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-F1ZX1
F1000-[6,​8]N-W-F1ZX1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-X1
F1000-[6,​8]N-W-X1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-Z
F1000-[6,​8]N-W-Z-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F1000-[6,​8]N-W-ZX1
F1000-[6,​8]N-W-ZX1-[A6GW,​A6NW,​A6W,​A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W]
F2000-10-W
F2000-10-W-[A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W,​A15GW,​A15NW,​A15W]
F2000-10-W-F1
F2000-10-W-F1-[A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W,​A15GW,​A15NW,​A15W]
F2000-10-W-F1M1
F2000-10-W-F1M1-[A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W,​A15GW,​A15NW,​A15W]
F2000-10-W-F1M1X1
F2000-10-W-F1M1X1-[A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W,​A15GW,​A15NW,​A15W]
F2000-10-W-F1X1
F2000-10-W-F1X1-[A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W,​A15GW,​A15NW,​A15W]
F2000-10-W-F1Z
F2000-10-W-F1Z-[A8GW,​A8NW,​A8W,​A10GW,​A10NW,​A10W,​A15GW,​A15NW,​A15W]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ablasshahn Behältermaterial Durchflussrichtung Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Bowl material details Drain Type Piping Adapter Set Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffNach links12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffNach links12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffNach links12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)-ManuellKunststoffNach links12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffNach links12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffNach links12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffNach links12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmG-ManuellKunststoffNach links12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-Mit AutomatikschwimmerKunststoffNach links12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffNach links12Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffNach links12Polycarbonate-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffRichtung nach rechts12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffNach links12Nylon-NAWhite Type

-

1 19 Arbeitstage 5 μmNPT-ManuellKunststoffNach links12Nylon-G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8White Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8ManuellKunststoffRichtung nach rechts25Polycarbonate-NAWhite Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8ManuellKunststoffRichtung nach rechts25Polycarbonate-A8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2White Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8-KunststoffRichtung nach rechts25PolycarbonateNC TypeNAWhite Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8-KunststoffRichtung nach rechts25PolycarbonateNC TypeA8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2White Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8--Richtung nach rechts25MetalNC TypeNAWhite Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8--Richtung nach rechts25MetalNC TypeA8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2White Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8--Nach links25MetalNC TypeNAWhite Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8--Nach links25MetalNC TypeA8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2White Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8-KunststoffNach links25PolycarbonateNC TypeNAWhite Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8-KunststoffNach links25PolycarbonateNC TypeA8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2White Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8-KunststoffRichtung nach rechts25NylonNC TypeNAWhite Type

-

1 14 Arbeitstage 5 μm[Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R)3/8-KunststoffRichtung nach rechts25NylonNC TypeA8GW : G1/4 / A8NW : NPT1/4 / A8W : Rc1/4 / A10GW : G3/8 / A10NW : NPT3/8 / A10W : Rc3/8 / A15GW : G1/2 / A15NW : NPT1/2 / A15W : Rc1/2White Type

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Behälterführung Verfügbar
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0

Technischer Support