Modulare Ausführung FRL-Standardserie Weiß

Modulare Ausführung FRL-Standardserie Weiß
Boost your system with modularization. Dual element construction provides long life. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Compact modularization: Design for each F.R.L device focused on making it more compact. Assembled dimensions are accurately calculated with a simple calculation.
· Lightweight: The material combination allows for both strength and low weight.
· Long life element: The elements are constructed from a unique fiber structure that is rough on the surface and becomes finer the further inward it goes (PAT.PEND). Almost no clogs. No rust concerns.
· Space-saving embedded pressure meter: Past models had a pressure meter that stuck out of the front surface, wasting space or being at risk of striking the employees. This embedded design is both clean and an improvement to safety.
· Prevents oil drips when reverse pressure is applied such as when residual exhaust valves release pressure.
· Taking safety into further consideration, this device is equipped with a corrosive resistant plastic bowl.
· Gauge plug is sealed even here a pipe plug is not installed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-G59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VW
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-VWG59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-G59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VW
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-C-VWG59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-G59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VW
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CN-VWG59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G45P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G49P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G50P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G52P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-G59P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-VW
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-VWG40P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-VWG41P
C1000-[6G,​6N,​8G,​8N,​8]-W-CNT8-VWG45P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Filter, Filterleistung Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Behältermaterial Freistich Durchflussrichtung Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Abscheiderabfluss Manometer Ölfassungsvermögen
(cm3)
Konfigurierte Regler-Produktnr. Attachment (Assembled) Bowl material details Filter Drain Type Lubricator Pressure Gauge Attached Pressure Switch + Joiner Set Residual Pressure Discharge Valve + Joiner Set Type

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G45DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G49DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G50DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G45D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G40D / G49D / G59D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G41D / G50D / G52D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G45DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G49DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G50DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G45D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G40D / G49D / G59D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G41D / G50D / G52D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffFreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G45DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G49DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G50DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G45D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G40D / G49D / G59D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--G41D / G50D / G52D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn[Nein (mit Druckanschlussstecker)] 020R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--G45DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--G49DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--G50DAvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate---AvailableAvailableWhite

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--G45D / NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--NAAvailable-White

-

1 17 Arbeitstage Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/85 μm0.015KunststoffKein FreistichRückfluss (rechts → links)12Manueller Ablasshahn-20R1000-WAPolycarbonate--G40D / G49D / G59D / NAAvailable-White

Loading...

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Regler + Öler Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Behälterführung Verfügbar

Technischer Support