Manuelles 2-Wege-Kugelventil mit kleinen Durchgang (Teilenummern)

Manuelles 2-Wege-Kugelventil mit kleinen Durchgang
  • Mengenrabatt
The BV type ball valve is designed to support 2-way or 3-way flow channel switching. Disassembly and maintenance are easy since the valve body and nozzle are divided into three parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2BV-M-C-8A-P
2BV-M-C-10A-P
2BV-M-C-15A-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(Ø)
Größe

295.60 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 10.58A

304.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1410A

313.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17.515A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Antriebstyp Manuell
Dichtungswerkstoff PTFE Max. Druck(MPa) 0.7 Oberflächenbehandlung Hairline (polierte Innenfläche)
Kugelventil, Ausführung 2-Wege mit kleinem Durchmesser Befestigung, Richtung Gerade Ausführung Befestigung, Ausführung Dichtkonus
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::95 Betriebsluftdruck(MPa) Ohne

Technischer Support