Bockrollen / ER / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / ER / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 148 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 148 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 25 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ER-50EL
ER-50N
ER-50R
ER-50UR
ER-65EL
ER-65N
ER-65RH
ER-65UR
ER-75EL
ER-75N
ER-75RH
ER-75UR
ER-100EL
ER-100NR
ER-100NRB
ER-100RH
ER-100UHF
ER-100UR
ER-125RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager JAN-Code Bestellcode

3.98 €

1 5 Arbeitstage 65-~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeit562870425020-Geringe LastkA--

3.50 €

1 5 Arbeitstage 65-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870425021-Geringe LastkA--

4.30 €

1 7 Arbeitstage 65-~35.0030KautschukkA562870425020-Geringe LastkA--

4.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65-35.01~80.0038[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870425021-Geringe LastkA--

4.75 €

1 5 Arbeitstage 82-~35.0030ElastomerChemikalienbeständigkeit56287042652156Geringe LastkA4562182579775412-6921

4.40 €

1 5 Arbeitstage 82-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870426521-Geringe LastkA--

5.70 €

1 7 Arbeitstage 82-~35.0030KautschukkA562870426521-Geringe LastkA--

6.35 €

1 5 Arbeitstage 82-35.01~80.0040[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870426521-Geringe LastkA--

6.60 €

1 5 Arbeitstage 92-~35.0030ElastomerChemikalienbeständigkeit562870427521-Geringe LastkA4562182578587380-3155

5.31 €

1 5 Arbeitstage 92-35.01~80.0050[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870427521-Geringe/mittlere LastkA--

7.05 €

1 7 Arbeitstage 92-35.01~80.0040KautschukkA562870427521-Geringe LastkA--

7.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 92-35.01~80.0045[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit562870427521-Geringe LastkA--

11.06 €

1 5 Arbeitstage 122-35.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeit82401005810027-Geringe/mittlere LastkA--

12.25 €

1 10 Arbeitstage 122-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA82401005810027-Geringe/mittlere LastkA--

15.90 €

1 12 Arbeitstage 122-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA82401005810027-Geringe/mittlere LastVerfügbar--

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122-35.01~80.0050KautschukkA82401005810025-Geringe/mittlere LastkA--

16.76 €

1 12 Arbeitstage 122Leise35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401005810028-Geringe/mittlere LastVerfügbar--

12.85 €

1 5 Arbeitstage 122-35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401005810028-Geringe/mittlere LastkA--

18.99 €

1 7 Arbeitstage 148-35.01~80.0050KautschukkA82401005812525-Geringe/mittlere LastkA--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen

Technischer Support