Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 148 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 148 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 25 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ER-100NRB
Teilenummer
|
---|
ER-100NRB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | - | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / ER / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist ER-100NRB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ER-100NRB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ER-100EL |
ER-100NR |
ER-100RH |
ER-100UHF |
ER-100UR |
ER-125RH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | - | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
12.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | - | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | - | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | |
16.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | Leise | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | - | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
12.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | - | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
18.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 148 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | - | Geringe/mittlere Last | kA | - | - |