Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 148 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 148 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-50EL |
E-50N |
E-50R |
E-50UR |
E-65EL |
E-65N |
E-65RH |
E-65UR |
E-75EL |
E-75N |
E-75RH |
E-75UR |
E-100EL |
E-100N |
E-100NR |
E-100NRB |
E-100RH |
E-100UHF |
E-100UR |
E-125RH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 47 | Geringe Last | kA | - | - | ||
4.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | - | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 47 | Geringe Last | kA | - | - | |
5.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | - | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 47 | Geringe Last | kA | - | - | ||
6.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | - | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 47 | Geringe Last | kA | - | - | |
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | - | ~35.00 | 30 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | - | 65 | Geringe Last | kA | 4562182579751 | 412-6904 | ||
5.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | - | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 56 | Geringe Last | kA | - | - | ||
6.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | - | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 56 | Geringe Last | kA | - | - | ||
8.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 82 | - | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 56 | Geringe Last | kA | - | - | ||
7.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | - | ~35.00 | 30 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | - | 65 | Geringe Last | kA | 4562182578525 | 380-3112 | ||
5.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | - | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 65 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
7.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | - | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 65 | Geringe Last | kA | - | - | ||
8.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | - | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 65 | Geringe Last | kA | - | - | ||
12.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
11.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | |
14.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
17.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
12.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
18.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | Leise | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
14.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
21.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 148 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | 99 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften