Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 35 und 90 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 8 oder 65 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GR-25UR
Teilenummer
|
---|
GR-25UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Geringe Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / GR / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist GR-25UR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR-25UR.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GR-25N |
GR-25R |
GR-32N |
GR-32R |
GR-32UR |
GR-38N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Geringe Last | |
1.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | ~35.00 | 8 | Kautschuk | kA | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Geringe Last | |
1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Geringe Last | |
1.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 42 | ~35.00 | 12 | Kautschuk | kA | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Geringe Last | ||
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Geringe Last | |
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Geringe Last |