Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan
Mit den Lenkrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 35 und 90 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 8 oder 65 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-38R
Teilenummer
|
---|
G-38R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | ~35.00 | 20 | Kautschuk | kA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 32 | Geringe Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / G-Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist G-38R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-38R.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G-32N |
G-32R |
G-32UR |
G-38UR |
G-50EL |
G-50N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Geringe Last | ||
1.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 42 | ~35.00 | 12 | Kautschuk | kA | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Geringe Last | ||
1.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Geringe Last | |
2.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Geringe Last | |
3.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 42 | Geringe Last | |
3.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | Geringe Last |