Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 160, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, Phenol, Verstärktes Nylon
Die Lenkrollen von YUEI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 160 oder 320 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, Phenol und Verstärktes Nylon sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HG-65GNB
Teilenummer
|
---|
HG-65GNB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | kA | 300 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | Mittlere Last | Verfügbar | 4562182579119 | 437-2409 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / HG-Typ / Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist HG-65GNB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HG-65GNB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HG-50GNB |
HG-50GNB(P54X36) |
HG-65AU |
HG-65GNBS |
HG-65PB |
HG-75GNB |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 51 | Mittlere Last | kA | - | - | ||
19.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 51 | Mittlere Last | kA | - | - | ||
38.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 92 | 220.01~320.00 | kA | 300 | [Polyurethankautschuk] Aluminiumfolie, Duroplast-Urethanschaum | Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | Schwere Last | kA | 4580322260574 | 440-5081 | |
36.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | Mit Rotationsklemme | 300 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 67 | Mittlere Last | Verfügbar | 4580322260376 | 437-2417 | |
42.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | kA | 300 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 57 | Schwere Last | Verfügbar | - | - | |
34.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 220.01~320.00 | kA | 320 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | Schwere Last | Verfügbar | 4562182579126 | 437-2425 |