Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 200, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan, U Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 300 daN (kgf). Bei 140.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GUJK-150S |
UWJK-150S |
WJK-150S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 40 | ||
63.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 38 | |
55.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | kA | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Montage- Höhe H(mm) | 198 | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 87(94) |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 87(94) | Plattenlänge(mm) | 120 | Plattenbreite(mm) | 120 |
Rollen-Ø D(mm) | 150 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwenkradius(mm) | 115 |
Lastkategorie | Schwere Last | Kombination des Nutbohrungsabstands | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Stopper | Verfügbar |
Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften