Lenkrollen mit Bremse / UWJK, WJK / Gummi, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / UWJK, WJK / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 200, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 198 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 200 oder 300 daN (kgf) betragen. Auf 140.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UWJK-150
WJK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Radbreite
(mm)

84.10 €

1 7 Arbeitstage 220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit38

52.55 €

1 5 Arbeitstage 140.01~220.00200KautschukkA40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 198 Anschlag Mit Drehstopper
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 87(94)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 87(94) Plattenlänge(mm) 120 Plattenbreite(mm) 120
Rollen-Ø D(mm) 150 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben Schwenkradius(mm) 115
Lastkategorie Schwere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 Radlager Verfügbar

Technischer Support