Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, U Polyurethan
Die Lenkrollen von YUEI CASTER haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 65 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 30 oder 40 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, Nylon und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LG-50R
Rollenausführung | Platte, universal | Montage- Höhe H(mm) | 65 | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 30 | Radwerkstoff | Kautschuk |
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 46 | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 35 | Plattenlänge(mm) | 59 |
Plattenbreite(mm) | 47 | Rollen-Ø D(mm) | 50 | Radbreite(mm) | 20 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Schwenkradius(mm) | 47 | Lastkategorie | Geringe Last |
Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / LG / Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist LG-50R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LG-50R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften