Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 59 - 95 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 59 und 95 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LT-40R-M12X14
Teilenummer
|
---|
LT-40R-M12X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Achsenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | kA | 25 | Kautschuk | kA | M12 | 40 | 17 | 41 | Geringe Last | 14 | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel |
---|---|---|---|---|---|
Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / LT-EL, LT-ELS, LT-N, LT-R, LT-RH, LT-UR / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist LT-40R-M12X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LT-40R-M12X14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Achsenlänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LT-40R-M12X35 |
LT-40R-UNF1/2X14 |
LT-40R-W3/8X14 |
LT-50EL-M12X14 |
LT-50EL-M12X35 |
LT-50ELS-M12X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Achsenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | kA | 25 | Kautschuk | kA | M12 | 40 | 17 | 41 | Geringe Last | 35 | 4562182576651 | 360-9014 | ||
3.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | kA | 25 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 40 | 17 | 41 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | kA | 25 | Kautschuk | kA | W3/8 | 40 | 17 | 41 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
4.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | kA | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | 14 | 4562182579553 | 412-6963 | ||
4.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | kA | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | 35 | 4562182579782 | 412-6971 | ||
5.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M12 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | 35 | 4562182579829 | 412-6998 |