Konfigurierbar in [Ausführung] gewinkelte Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 - 132 mm / [Traglast] 30, 90 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 132 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 30 oder 90 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA-50N
Teilenummer
|
---|
SA-50N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Base Surface, □ A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | - | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 31 | 50 | 21 | 47 | Geringe Last | kA |
Loading...
Rollenausführung | Gewinkelte Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Stahlregal, Holzmöbel |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SA-N, SA-R, SA-RH, SA-UHF, SA-W / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SA-50N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA-50N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Base Surface, □ A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA-100W |
SA-50R |
SA-65N |
SA-65RH |
SA-75N |
SA-75RH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Base Surface, □ A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 132 | - | 80.01~140.00 | 90 | Kautschuk | kA | 45 | 100 | 32 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | |
4.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 65 | - | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 31 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | kA | ||
11.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 88 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 45 | 65 | 25 | 61 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 88 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 45 | 65 | 25 | 61 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
12.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 96 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 45 | 75 | 25 | 66 | Geringe/mittlere Last | kA | |
13.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 96 | - | 35.01~80.00 | 60 | Kautschuk | kA | 45 | 75 | 25 | 66 | Geringe/mittlere Last | kA |