Lenkrollen / SA-N, SA-R, SA-RH, SA-UHF, SA-W / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / SA-N, SA-R, SA-RH, SA-UHF, SA-W / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] gewinkelte Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 - 132 mm / [Traglast] 30, 90 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 132 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 30 oder 90 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SA-50N

Teilenummer
SA-50N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Base Surface, □ A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager

4.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit31502147Geringe LastkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Gewinkelte Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Stahlregal, Holzmöbel

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SA-N, SA-R, SA-RH, SA-UHF, SA-W / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SA-50N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA-50N.

Produktvarianten

Teilenummer
SA-100W
SA-50R
SA-65N
SA-65RH
SA-75N
SA-75RH
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Base Surface, □ A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager

24.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -132-80.01~140.0090KautschukkA451003282Geringe/mittlere LastVerfügbar

4.72 €

1 5 Arbeitstage -65-~35.0030KautschukkA31502047Geringe LastkA

11.76 €

1 5 Arbeitstage -88-35.01~80.0060[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit45652561Geringe/mittlere LastkA

13.96 €

1 5 Arbeitstage -88-35.01~80.0050KautschukkA45652561Geringe/mittlere LastkA

12.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -96-35.01~80.0060[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit45752566Geringe/mittlere LastkA

13.20 €

1 5 Arbeitstage -96-35.01~80.0060KautschukkA45752566Geringe/mittlere LastkA

Technischer Support