Lenkrollen / SG-□□□ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / SG-□□□ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 70 - 122 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 122 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 80 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-50N
SG-50RH
SG-50UR
SG-65ELS
SG-65N
SG-65RH
SG-65UR
SG-75EL
SG-75N
SG-75NR
SG-75RH
SG-75UHF
SG-100EL
SG-100N
SG-100NR
SG-100NRB
SG-100RH
SG-100UHF
SG-100UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager JAN-Code Bestellcode

7.00 €

1 5 Arbeitstage 1070kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5542705028Optimierung der Logistik, Handwagen53Geringe/mittlere LastkA--

8.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -70kA50KautschukkA5542705028Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben53Geringe/mittlere LastkA--

10.83 €

1 5 Arbeitstage 1070kA60[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5542705025Optimierung der Logistik, Handwagen53Geringe/mittlere LastkA--

10.01 €

1 5 Arbeitstage -85Mit Rotationsklemme40ElastomerChemikalienbeständigkeit5542706527Optimierung der Logistik, Handwagen68Geringe LastkA4562182579485412-7170

7.70 €

1 5 Arbeitstage 1085kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5542706525Optimierung der Logistik, Handwagen61Geringe/mittlere LastkA--

9.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -85kA50KautschukkA5542706525Optimierung der Logistik, Handwagen61Geringe/mittlere LastkA--

11.42 €

1 9 Arbeitstage 1085kA60[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5542706525Optimierung der Logistik, Handwagen61Geringe/mittlere LastkA--

9.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -93kA50ElastomerChemikalienbeständigkeit5542707527Optimierung der Logistik, Handwagen66Geringe/mittlere LastkA--

8.40 €

1 5 Arbeitstage 1093kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5542707525Optimierung der Logistik, Handwagen66Geringe/mittlere LastkA--

10.85 €

1 10 Arbeitstage -93kA60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA5542707527Optimierung der Logistik, Handwagen66Geringe/mittlere LastkA--

10.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -93kA60KautschukkA5542707525Optimierung der Logistik, Handwagen66Geringe/mittlere LastkA--

13.83 €

1 5 Arbeitstage -93kA70[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5542707526Optimierung der Logistik, Handwagen66Geringe/mittlere LastVerfügbar--

12.40 €

1 5 Arbeitstage -122kA50ElastomerChemikalienbeständigkeit824010010027Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastkA--

11.28 €

1 7 Arbeitstage -122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit824010010025Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastkA--

14.41 €

1 10 Arbeitstage -122kA60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA824010010027Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastkA--

18.30 €

1 17 Arbeitstage -122kA60[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA824010010027Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastVerfügbar--

14.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -122kA50KautschukkA824010010025Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastkA--

19.17 €

1 5 Arbeitstage -122kA60[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit824010010028Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastVerfügbar--

15.25 €

1 5 Arbeitstage -122kA60[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit824010010028Optimierung der Logistik, Handwagen82Geringe/mittlere LastkA--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Plattenbreite(mm) 58

Technischer Support