Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 70 - 122 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 122 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 80 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SG-75RH
Teilenummer
|
---|
SG-75RH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 93 | kA | 60 | Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 66 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Plattenbreite(mm) | 58 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SG-□□□ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SG-75RH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-75RH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SG-100N |
SG-100NR |
SG-100NRB |
SG-100RH |
SG-100UHF |
SG-75UHF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 122 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
14.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 122 | kA | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
18.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 122 | kA | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
13.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | kA | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
13.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 122 | kA | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | |
13.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 93 | kA | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 75 | 26 | Optimierung der Logistik, Handwagen | 66 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - |