Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan
Die Bockrollen von YUEI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 132 und 168 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 100 oder 120 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-125W
Teilenummer
|
---|
SK-125W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | kA | 75(80) | 104 | 110 | 125 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 75(80) |
Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SK / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SK-125W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-125W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK-100GU |
SK-100N |
SK-100UW |
SK-100W |
SK-100WP |
SK-125WP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | Verfügbar | ||
14.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 132 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | kA | |
31.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 132 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | Verfügbar | ||
18.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 132 | 120 | Kautschuk | kA | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | Verfügbar | |
15.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 120 | Kautschuk | kA | 80(90) | 110 | 75 | 100 | - | kA | ||
24.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | 120 | Kautschuk | kA | 75(80) | 104 | 110 | 125 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | kA |