Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 104 - 132 mm / [Traglast] 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 104 und 132 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 70 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST-75NRB(H104)-M12X35 |
ST-75NRB(H104)-M16X40 |
ST-75NU(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M16X40 |
ST-100NRB(H132)-M12X35 |
ST-100NU(H132)-M12X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 104 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 75 | 27 | 65 | Verfügbar | ||
13.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 104 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 75 | 27 | 65 | Verfügbar | ||
14.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 104 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 25 | 65 | kA | |
14.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 104 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 26 | 65 | Verfügbar | ||
14.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 104 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 75 | 26 | 65 | Verfügbar | ||
18.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 100 | 27 | 80 | Verfügbar | ||
16.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 25 | 80 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 70 | Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften