Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 122 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan
Die Bockrollen von YUEI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 122 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 25 oder 60 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-ER-50EL |
SUS-ER-50N |
SUS-ER-50R |
SUS-ER-50UR |
SUS-ER-65N |
SUS-ER-65RH |
SUS-ER-65UR |
SUS-ER-75N |
SUS-ER-75RH |
SUS-ER-75UR |
SUS-ER-100EL |
SUS-ER-100N |
SUS-ER-100NR |
SUS-ER-100RH |
SUS-ER-100UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Geringe Last | ||
4.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | Geringe Last | |
6.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Geringe Last | ||
7.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | Geringe Last | |
7.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Geringe Last | ||
9.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Geringe Last | ||
10.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Geringe Last | ||
8.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Geringe/mittlere Last | |
11.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Geringe Last | ||
11.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | Geringe Last | ||
18.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Geringe/mittlere Last | ||
17.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Geringe/mittlere Last | ||
21.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Geringe/mittlere Last | ||
21.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Geringe/mittlere Last | ||
21.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Geringe/mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften