Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 122 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 122 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS-E-65UR
Teilenummer
|
---|
SUS-E-65UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SUS E / Edelstahlblech-Korpus / Elastomer, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SUS-E-65UR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-E-65UR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS-E-100RH |
SUS-E-100UR |
SUS-E-50EL |
SUS-E-75N |
SUS-E-75RH |
SUS-E-75UR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
23.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
7.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 47 | Geringe Last | ||
11.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | ||
12.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
13.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last |