Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum
Die Lenkrollen von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 168 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 120 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS-SJ-100N
Teilenummer
|
---|
SUS-SJ-100N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 83 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / SUS SJ / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SUS-SJ-100N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-SJ-100N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUS-SJ-100GU |
SUS-SJ-125GU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 132 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 82 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | ||
66.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 168 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 95 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar |