Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 79 - 140 mm / [Traglast] 300, 800 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol, Verstärktes Nylon
Die Lenkrollen von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 79 und 140 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 300 oder 800 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UHG-100MC
Teilenummer
|
---|
UHG-100MC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Platte, universal | 140 | Niedriger Boden, schwere Last | 750,01~ | 800 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 121 | 59 | 150 | 110 | 100 | 48 | 72 | Besonders hohe Last |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / UHG-GFB, UHG-MC, UHG-MCE, UHG-PB / Nylon, Phenol / Lochplatte, die Teilenummer ist UHG-100MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UHG-100MC.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UHG-50GFB |
UHG-50MC |
UHG-50MCE |
UHG-50PB |
UHG-65GFB |
UHG-65MC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 79 | Niedriger Boden, schwere Last | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 ~ 49 | Schwere Last | ||
43.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 79 | Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 ~ 49 | Besonders hohe Last | ||
58.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | 79 | [Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig) | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 ~ 49 | Besonders hohe Last | |
36.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 79 | Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | 400 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | 47 ~ 49 | Besonders hohe Last | ||
46.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 97 | Niedriger Boden, schwere Last | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Besonders hohe Last | ||
68.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 97 | Niedriger Boden, schwere Last | 485.01~750.00 | 600 | [Technische Kunststoffe] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | 54 | Besonders hohe Last |