Bockrollen / SIR-200WF / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / SIR-200WF / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 98 - 250 mm / [Traglast] 60, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 98 und 250 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 200 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Nylonfolie. Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIR-200WF

Teilenummer
SIR-200WF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.99 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 250 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 200
Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 112 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 63
Plattenlänge(mm) 151 Plattenbreite(mm) 102 Rollen-Ø D(mm) 200
Radbreite(mm) 43 Lastkategorie Schwere Last Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SIR-200WF / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist SIR-200WF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIR-200WF.

Technischer Support