Bockrollen / Modell-K / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / Modell-K / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 80, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 600 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UWK-75

Teilenummer
UWK-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie

18.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit634095727532Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Modell-K / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist UWK-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWK-75.

Produktvarianten

Teilenummer
GUK-200
GUK-75
UWK-100
WK-100
WK-130
WK-150
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie

68.35 €

1 5 Arbeitstage 250220.01~320.00250[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit1126315110220043Schwere Last

17.83 €

1 5 Arbeitstage 10380.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit634095727532Mittlere Last

24.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

144140.01~220.00180[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit80451158010032Mittlere Last

16.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14480.01~140.00120KautschukkA80451158010032Mittlere Last

27.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

177140.01~220.00180KautschukkA100561379313040Mittlere Last

30.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

198140.01~220.00200KautschukkA100561379315040Schwere Last

Technischer Support